Julkaise tuotteesi
ULTRAWALL Wall 95-70-600-HBT12,5+HBT12,5-BR-LV70
ULTRAWALL Wall 95-70-600-HBT12,5+HBT12,5-BR-LV70
ULTRAWALL Wall 95-70-600-HBT12,5+HBT12,5-BR-LV70

    ULTRAWALL Wall 95-70-600-HBT12,5+HBT12,5-BR-LV70

    Placo solutions made of Ultrawall Plasterboard and Glass wool ISOVER, with maximum performance of impact resistance, load capacity and acoustic insulation for interior wall.
    Tekniset tiedot
    • The Placo Ultrawall system consists of Placo habito plasterboard (12,5mm), rail (R70), stud frame (M70), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas and that requires maximum impact resistance, load capacity and acoustic insulation.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteultrawall_95-70-600-hbt125-hbt125-br-lv70
    • TuoteperheWall
    • TuoteryhmäPerformance
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-04-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)3
    • Syvyys (mm)95
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLaasti
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Brasilia
    • Valmistettu:Brasilia
    • Nettopaino (kg)28.05
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Väliseinät
    • IFC-luokitusSeinä
    • UNSPSC-nimiDrywall
    • UNSPSC-koodi30161503
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_10
    • Uniclass 2015 -kuvausWalls
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 29 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeGypsum Board
    • OmniClass-numero23-15 11 11 11
    • OmniClass-nimikeGypsum Board Fixed Partitions
    • CSI UniFormat II -koodiC3010
    • CSI UniFormat II -nimikeWall Finishes

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka