Julkaise tuotteesi
CUP lounge chair
CUP lounge chair
CUP lounge chair
CUP lounge chair
CUP lounge chair
CUP lounge chair
    PLANK

    CUP lounge chair

    4.8 / 5 tähteä4.8(23 arvostelua)

    The CUP Lounge Chair is a comfortable and elegant armchair. The seat shell is made of plastic and is available in black or white. The upholstery of the chair can be chosen from different fabrics and colours that perfectly match the seat shell. The metal frame is available either chrome-plated or black powder-coated.

    Tekniset tiedot
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2018
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1960-12

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCUP-lounge-chair
    • TuoteperheCUP
    • TuoteryhmäChair
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)710
    • Leveys (mm)640
    • Syvyys (mm)680
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)7.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • OmniClass-numero23-21 00 00
    • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText