Julkaise tuotteesi
MONZA armchair
MONZA armchair
MONZA armchair
MONZA armchair
MONZA armchair
MONZA armchair
    PLANK

    MONZA armchair

    4.7 / 5 tähteä4.7(20 arvostelua)

    The MONZA Armchair, designed by Konstantin Grcic, is a stackable armchair. The frame is available in ash, oak or walnut, either naturally lacquered or black or white stained and lacquered. The backrest is made of polypropylene and is available in black, white, traffic red, wine red, light blue, yellow green, caffelatte, caramel and terra brown. There is the option of adding an optional upholstered cushion in fabric or leather. The chair can be equipped with a row link.

    Tekniset tiedot
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2009
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1209-40

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMonza-armchair
    • TuoteperheMonza
    • TuoteryhmäArmchair
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-02-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)770
    • Leveys (mm)540
    • Syvyys (mm)490
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliPolypropeeni
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)5.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Lepotuolit
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • OmniClass-numero23-21 00 00
    • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products