Julkaise tuotteesi
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
    PLANK

    MONZA outdoor

    5.0 / 5 tähteä5.0(17 arvostelua)

    The MONZA Outdoor armchair is a robust and stylish chair for outdoor use. The frame is made of solid iroko wood with an oil coating for increased weather resistance. The backrest is made of hard-wearing polypropylene and is available in black, white, caffelatte, caramel and terra brown, traffic red, yellow green, light blue and wine red.

    optionally an upholstered cushion in various fabrics for added comfort. With its stylish design and robust construction, the MONZA Outdoor is a perfect choice for terraces, gardens and other outdoor areas.

    Tekniset tiedot
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2017
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1209-40

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMONZA-armchair-outdoor
    • TuoteperheMonza
    • TuoteryhmäArmchair
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)770
    • Leveys (mm)540
    • Syvyys (mm)490
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliIroko-kovapuu
    • Toissijainen materiaaliPolypropeeni
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)5.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Lepotuolit
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • OmniClass-numero23-21 00 00
    • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products