Julkaise tuotteesi
MONZA table round - 73cm high
MONZA table round - 73cm high
MONZA table round - 73cm high
MONZA table round - 73cm high
MONZA table round - 73cm high
MONZA table round - 73cm high
    PLANK

    MONZA table round - 73cm high

    4.8 / 5 tähteä4.8(6 arvostelua)

    The MONZA table is a versatile table system that can be used both indoors and outdoors. The frame is made of white or black powder-coated aluminium, while the legs are made of white, black powder-coated aluminium or natural lacquered ash.

    The table has adjustable glides to allow stable positioning on different surfaces. Please note that outdoor use is only recommended for the table with powder-coated legs.

    Tekniset tiedot
    • YEAR OF CONSTRUCTION: 2009
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 9224-01

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (Ø 140cm, 10mm) in black and white
      - HPL FENIX (Ø 140cm, 10mm, indoor use only) in Nero Ingo

      Special colours are available on request.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMonza-Table-Round-h-73
    • TuoteperheMonza
    • TuoteryhmäTable
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-02-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)730
    • Leveys (mm)1390
    • Syvyys (mm)1390
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLaminaatti
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)32.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • OmniClass-numero23-21 00 00
    • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Samankaltaisia tuotteita