Julkaise tuotteesi
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
    PLANK

    REMO plastic chair

    5.0 / 5 tähteä5.0(7 arvostelua)

    The REMO Plastic Chair, designed by Konstantin Grcic, features a plastic shell made of polypropylene, available in 12 different colors including black, white, basalt gray, signal gray, yellow-gray, avion blue, green-blue, fern green, oxide red, white-green, coral red, and sulfur yellow. The metal frame of the chair can be either chrome-plated or zinc-powder-coated and is suitable for both indoor and outdoor use. The chair is stackable.

    Tekniset tiedot
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2016
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1417-20

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteRemo-Plastic-Chair
    • TuoteperheRemo
    • TuoteryhmäChair
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-02-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)780
    • Leveys (mm)550
    • Syvyys (mm)480
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolypropeeni
    • Toissijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • OmniClass-numero23-21 00 00
    • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Samankaltaisia tuotteita