Julkaise tuotteesi
1 x Black, Concrete Effect Planter - Live Dracaena Janet Craig- 1700mm

1 x Black, Concrete Effect Planter - Live Dracaena Janet Craig- 1700mm

3.9 / 5 tähteä3.9(24 arvostelua)
1 x washed black, concrete effect planter planted with a beautiful live Dracaena Janet Craig - 440mm diameter x 430mm high, overall height inc. planting approx. 1700mm
Tekniset tiedot
  • • Overall Length: 440

    • Overall Height: 430

    • Gross Weight: 8

    • Weekly: 4

    • Asset Type: Fixed

    • Category: Landscaping, Construction Materials

    • Colour: Black, Green

    • Duration Unit: Years

    • Expected Life: 3

    • Features: Biophilic Design Feature

    • Grade: ISO 9001

    • Material: Black, Green

    • Model Number: CBP43-LDJ

    • Name: C-Series

    • Nominal Height: 1700mm

    • Nominal Length: 440mm

    • Nominal Width: 440mm

    • Shape: Cylindrical

    • Size (HxWxD): 1700mm x 440mm

    • Warranty Description: Warranty of manufacture of product lasting for 1 year

    • Warranty Duration Labour: N/A

    • Warranty Duration Parts: 1

    • Warranty Duration Unit: Year

    • Warranty Guarantor Parts: info@plantplan.co.uk

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCBP43-LDJ
  • TuoteperheFurniture
  • TuoteryhmäOther Furniture
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-03-31
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)430
  • Syvyys (mm)440
Linkit
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
  • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
  • Nettopaino (kg)8
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
  • IFC-luokitusKaluste

Alueellinen saatavuus

Eurooppa