Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
porcher/products/1a8c3ccd-5541-40a1-9a6d-155d434f084a
Koti
Luokat
Saniteetti
WC
ULYSSE - Raised bowl without flange horizontal outlet
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Porcher
Seuraa
ULYSSE - Raised bowl without flange horizontal outlet
Raised bowl without flange horizontal outlet - With flap holes
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
ULYSSE - Raised bowl without flange horizontal outlet
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
P0066
Tuoteperhe
ULYSSE
Tuoteryhmä
Toilets
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2018-05-25
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
830
Leveys (mm)
385
Syvyys (mm)
700
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.idealspec.fr
Asennusohjeet
http://www.idealspec.fr
Tuotesertifiointi
http://www.idealspec.fr
Tekninen kuvaus
http://www.idealspec.fr
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Keramiikka
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - WC
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 -kuvaus
WC pans
CSI MasterFormat 2014 -koodi
10 28 13
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Toilet Accessories
OmniClass-numero
23-31 19 00
OmniClass-nimike
Toilets
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Ranska
Samankaltaisia tuotteita
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Lataa
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Lataa
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
49
)
Lataa
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Lataa
Zurn
Z.WC4.AM Manual Zurn One Floor Mounted ADA Height Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve
Lataa
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
Lataa