Julkaise tuotteesi
101004 Box EI60
Presto AB

101004 Box EI60


built in box of aluzinc sheet provided with insulation

in order not to break the fire class of the wall construction.

Tekniset tiedot
  • art.nr. 101004

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitebox-ei60
  • TuoteperheFire Hose Reel
  • TuoteryhmäFire Hose Reel Accessories
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-03-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)840
  • Leveys (mm)840
  • Syvyys (mm)121
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta
  • IFC-luokitusObjekti
  • ETIM-koodiEG000056
  • ETIM-nimiFire protection systems
  • Uniclass 2015 -koodiSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWater fire extinguishing systems