Julkaise tuotteesi
101203 Facade Hatch 500x500mm
Presto AB

101203 Facade Hatch 500x500mm

Facade fire hatch, stainless steel. With 50mm insulation in the door and equipped with a lock for fire brigade key according to SMS 1188 and SS3654. RAL 9005 black in standard version. Fire hatches are available in several dimensions and colors.

Tekniset tiedot
  • art. nr. 101203 

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitefacade-hatch-500x500-101203
  • TuoteperheDry&Wet Riser
  • TuoteryhmäInlet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-02-11
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)500
  • Leveys (mm)500
  • Syvyys (mm)50
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)8.35
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta
  • IFC-luokitusObjekti
  • ETIM-koodiEG000056
  • ETIM-nimiFire protection systems
  • Uniclass 2015 -koodiSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWater fire extinguishing systems

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Norja
Ruotsi
Suomi
Tanska
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText