Julkaise tuotteesi
104807 Dry Riser Inlet DN 80
Presto AB

104807 Dry Riser Inlet DN 80

art nr 104807

Inlet Coupling for dry riser DN80


Tekniset tiedot
  • Grooved inlet, Coupling, Grooved Couppling, Coupling Bend, 2 Grooved inlet Coupligs & 1 coupliing cover lid (preassure side) DN80 (88,9)

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteintag-stigarledning-dn-80
  • TuoteperheDry Riser
  • TuoteryhmäInlet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-02-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)175
  • Leveys (mm)160
  • Syvyys (mm)270
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)5.35
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta
  • IFC-luokitusObjekti
  • ETIM-koodiEG000056
  • ETIM-nimiFire protection systems
  • Uniclass 2015 -koodiSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWater fire extinguishing systems