Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
prestobrandab/products/e09a9787-f9eb-4236-abbd-83624b8f9a33
Koti
Luokat
Tulituotteet
Palontorjunta
104810 Presto Outlet Riser 3 DN80
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Presto AB
Seuraa
104810 Presto Outlet Riser 3 DN80
4.2
(5 arvostelua)
Manifold including transition, mechanical T-piece and 2 coupling caps
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Hole saw 64mm
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
presto-outlet-riser-3-104810
Tuoteperhe
Dry&Wet Riser
Tuoteryhmä
Outlet
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2022-06-30
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
98
Leveys (mm)
125
Syvyys (mm)
340
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Messinki
Toissijainen materiaali
Metalli
Suunniteltu:
Ruotsi
Valmistettu:
Ruotsi
Nettopaino (kg)
4
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Tulituotteet - Palontorjunta
IFC-luokitus
Objekti
ETIM-koodi
EG000056
ETIM-nimi
Fire protection systems
Uniclass 2015 -koodi
Ss_55_30_96
Uniclass 2015 -kuvaus
Water fire extinguishing systems
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Norja
Ruotsi
Suomi
Tanska
Samankaltaisia tuotteita
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
Lataa
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Lataa
Edwards
Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor
4.5
(
19
)
Lataa
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Lataa
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
Lataa
Edwards
Intelligent Carbon Monoxide Detector
4.3
(
16
)
Lataa