Julkaise tuotteesi
101208 Riser Hatch 495x495mm
Presto AB

101208 Riser Hatch 495x495mm

Riser Hatch including lock, decal and firebox key according to SS 3654. Path control hatches are available in several dimensions and colors. RAL 9010 white in standard version.
Tekniset tiedot
  • cut dimension in wall 500x500

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteriser-hatch-495x495mm-101208
  • TuoteperheDry&Wet Riser
  • TuoteryhmäOutlet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-02-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)495
  • Leveys (mm)495
  • Syvyys (mm)42
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta
  • IFC-luokitusObjekti
  • ETIM-koodiEG000056
  • ETIM-nimiFire protection systems
  • Uniclass 2015 -koodiSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWater fire extinguishing systems