Julkaise tuotteesi
XT ECO LI Washbasin Tap Timed Non-Mixer

XT ECO LI Washbasin Tap Timed Non-Mixer

Timer washbasin ecological tap with Presto technology for fixing on counter. Non-mixer. Models: 11201 - 11212 - 11232.
Tekniset tiedot
  • *Automatic safety-lock: 10 ± 2 s. *Constat flow: 2 l/min. *1/2 male inlet. *Press button opening. *Chromed brass body and press button. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Fixation elements: seal and washer. *Gross weight: 0,777 Kg. *Saving water reduction of up to 77%.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite11201
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäBasins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-10-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)135
  • Leveys (mm)45
  • Syvyys (mm)170
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa