Julkaise tuotteesi
Washbasin frame support

Washbasin frame support

Washbasin frame support Model: 18830.
Tekniset tiedot
  • National manufacturing in steel with high-resistance polyester paint coating. *Rack height adjustment 0-200 mm. *Possibility of maximum regulation. *Independent washbasin support height. *Separation of basin fixings between 50-350 mm. *Independent water intake height. *Separation of water inlets between 80-350 mm. *Independent drain elbow height. * Adjustable tap depth. *Great robustness.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite18830
  • TuoteperheFrames
  • TuoteryhmäBasins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-09-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1185
  • Leveys (mm)500
  • Syvyys (mm)84
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)10.2
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi31 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeShoring
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa