Julkaise tuotteesi
XT LM Washbasin Tap Timed Mixer

XT LM Washbasin Tap Timed Mixer

Timer washbasin tap Presto XT LM, multi-directional control lever, for fixing on counter. Models: 26242 - 26245.
Tekniset tiedot
  • *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Handle mixer provided with color indications. *Flow rate: 6 l/min. *Supplied with fixation elements: seal, washer, non-return valve and nut. *350 mm 1/2" flexible inox hose. *Gross weight: 1,118 kg. *Automatic closing: 15 ± 5 s.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite26242
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäBasins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-10-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)131
  • Leveys (mm)57
  • Syvyys (mm)253
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa