Julkaise tuotteesi
XT Wall-Mounted Washbasin Tap Timed multi-directional lever

XT Wall-Mounted Washbasin Tap Timed multi-directional lever

Timer washbasin tap Presto XT, multi-directional control lever, for wall installation. Model: 26920.
Tekniset tiedot
  • *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Multi-directional control lever, especially for arm or knee control. *1/2 male inlet. *Flow rate: 6 l/min. *Automatic safety-lock: 15 ± 5s. *Supplied with fixation elements: seal and washer. *Fross weight: 0,694 kg.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite26920
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäBasins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-10-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)73
  • Leveys (mm)60
  • Syvyys (mm)239
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa