Julkaise tuotteesi
AROHA Basin medium mixer

AROHA Basin medium mixer

Presto Ibérica Aroha 4605100 - 4604100 wash basin mixer chrome
Tekniset tiedot
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Single hole-mounting. One - piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 14,5 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 55 cm long. Supplied without click clack waste.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite4605100
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäBasins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-06-09
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)222
  • Leveys (mm)52
  • Syvyys (mm)52
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa