Julkaise tuotteesi
PYSA Shower thermostatic mixer with Pysa Lux column

PYSA Shower thermostatic mixer with Pysa Lux column

Presto Ibérica Pysa lux 50059500 thermostatic shower mixer column with shower kit chrome
Tekniset tiedot
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by wheel. Cartridge diameter 1/2 lap. Thermostatic diameter 25 mm. Distribution ceramic frame. Flow rate at 3 bar and maximum opening 16 l/minute. 3/4 female inlet. Supplied with 1/2 to 3/4 eccentric cam, trim, flexible hose, holder shower and handshower diameter 4 functions. Sprayer inox finish chrome diameter 300 mm. Adjustable spray bar support. Inverter integrated in command.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite50059500
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäShowers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-06-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1424
  • Leveys (mm)300
  • Syvyys (mm)300
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa