Julkaise tuotteesi
CÓNICO Bidet mixer tap

CÓNICO Bidet mixer tap

Presto Ibérica Cónico 7177000 - 7176000 - 7177016 - ABT7177000 bidet mixer chrome
Tekniset tiedot
  • Tap made of brass with chrome or black finish, depending on the model. Body for installation in a single hole. Flow rate 12 l/min at 3 bar and maximum opening. G3/8 inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with 37 cm hose. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Actuation by single-lever handle.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite7177000
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäBidets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-08-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)126
  • Leveys (mm)49
  • Syvyys (mm)126
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)1.14
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa