Julkaise tuotteesi
CÓNICO Kitchen tap

CÓNICO Kitchen tap

Presto Ibérica Cónico 7178600 high sink mixer chrome
Tekniset tiedot
  • Tap made of brass with chrome finish. Flow rate 27.8 l/min at 3 bar and maximum opening. G3/8 female inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with fixing elements and flexible hoses. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Sealed mixer cartridge with 40 mm diameter ceramic discs. Operation by single-lever handle.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite7178600
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäKitchen
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-08-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)296
  • Leveys (mm)49
  • Syvyys (mm)247
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)1.4
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa
Argentiina
Costa Rica
Espanja
Bolivia
El Salvador
Portugali
Brasilia
Guatemala
Chile
Honduras
Ecuador
Meksiko
Falklandinsaaret (Malvinassaaret)
Nicaragua
Guyana
Panama
Kolumbia
Trinidad ja Tobago
Paraguay
Peru
Ranskan Guayana
Surinam
Uruguay
Venezuela