Julkaise tuotteesi
DALMA Wall washbasin tap without plate

DALMA Wall washbasin tap without plate

Presto Ibérica Dalma 7205400 concealed wash basin mixer chrome
Tekniset tiedot
  • Single-lever wall-mounted basin mixer tap. Sealed mixer cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Minimum operating pressure: 0.5 bar. G1/2 male inlet. Flow rate 20.7 l/min at 3 bar and maximum opening. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with: Trims.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite7205400
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäBasins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-08-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)120
  • Leveys (mm)108
  • Syvyys (mm)302
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa