Julkaise tuotteesi
DALMA Bidet mixer tap

DALMA Bidet mixer tap

Presto Ibérica Dalma 7207000 - 7206000 bidet mixer chrome
Tekniset tiedot
  • Single-lever bidet mixer tap with shelf. Made of brass. Body for installation in a single hole. Flow rate 12 l/min at 3 bar and maximum opening. Sealed cartridge with ceramic discs with a diameter of 35 mm. Minimum operating pressure: 0.5 bar. G3/8 inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with: Flexible hoses and fixing elements. Model available with or without semi-automatic drain.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite7207000
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäBidets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-08-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)128
  • Leveys (mm)47
  • Syvyys (mm)130
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)1.14
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa