Julkaise tuotteesi
THEO DARK 2-way Recessed Shower mixer

THEO DARK 2-way Recessed Shower mixer

Presto Ibérica Theo Dark 8637400 - 8637436 shower single lever concealed 2 way chrome
Tekniset tiedot
  • Faucet made of brass with chrome or brushed black chrome finish, depending on the model. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Lever operation. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Outlet selection by diverter. Adjustable trim plate. Available: Without shower accessories.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite8637400
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäShowers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-06-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)160
  • Leveys (mm)110
  • Syvyys (mm)70
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)1.23
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa