Julkaise tuotteesi
Baseboard Skirting plano BF
Baseboard Skirting plano BF
    Profilitec

    Baseboard Skirting plano BF

    Patented baseboard fully integrated into the wall. A support profile is installed in the wall structure and a finishing profile seamlessly interlocks onto the base, creating a flush wall surface.
    Tekniset tiedot
    • “Flush-wall” baseboard in extruded anodized aluminum. The system is composed of a base track which integrates into the wall structure and a finishing profile which completes the wall and floor joint. A horizontal 5mm gap compensates floor level differences of +/- 2.5 mm. Base-bar dimensions (in): LxH= 8'10"x2-3/8". Top-bar dimensions (in): LxH= 8'10"x2-3/16". Top-bar finishes: Extruded Anodized Aluminum Silver (AS); Powder Coated Aluminum Mat White (AM11); Natural Oak (RON); Gloss Painted Oak (RO). Internal/external joints and endcaps available in every Aluminum finish.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBF
    • TuoteperheSkirting boards and corner protections
    • TuoteryhmäSolutions for plasterboard
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-09-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)60
    • Leveys (mm)2700
    • Syvyys (mm)13.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Terästyöt
    • OmniClass-numero23-13 17 00
    • OmniClass-nimikeProfiles
    • CSI UniFormat II -koodiC30
    • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR FINISHES