Julkaise tuotteesi
Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel
Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel
Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel
Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel
    Unistrut

    Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel

    4.0 / 5 tähteä4.0(20 arvostelua)

    Unistrut's P1000 is the original metal framing strut channel and has been used in countless applications for over 90 years. Commonly known as 12 Gauge Standard or Deep Strut Channel, it is the global standard for strut metal framing.This channel is commonly used for trapeze supports, seismic bracing, ceiling grids, pipe, conduit, duct and cable tray supports, racks, and other general framing. 

    As Featured on Amazon.com

    Tekniset tiedot
    • Part Number: P1000PG 

      Item Weight: 9.5 pounds

      Product Dimensions: 60 x 1.6 x 1.6 inches 

      Item model number: P1000 

      Size: 5 Foot Length (60 inches Long) 

      Color: Silver 

      Finish: Pre-Galvanized Zinc 

      Material: Metal - Steel, Zinc Plated

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteUnistrut-P1000-12-Gauge-Steel-Strut-Channel
    • TuoteperheBuilding materials
    • TuoteryhmäMetal
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-03-25
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Terästyöt
    • UNSPSC-nimiFinishing materials and products
    • UNSPSC-koodi301519
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Fabrications
    • OmniClass-numero23-17 21 17 13
    • OmniClass-nimikeComponents 

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Yhdysvallat
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText