Julkaise tuotteesi
Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel
Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel
Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel
Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel
Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel
    Unistrut

    Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel

    3.6 / 5 tähteä3.6(34 arvostelua)

    Unistrut's P1000T is the original metal framing strut channel and has been used in countless applications for over 90 years. Commonly known as 12 Gauge Standard or Deep Slotted Channel, it is the global standard for strut metal framing. Product dimensions are 1 5/8" wide x 1 5/8" tall x 12 ga. thick. Slots are sized for a 1/2" Threaded Rod or Fastener. 

    As Featured on Amazon.com

    Tekniset tiedot
    • Item Weight: 2.2 pounds 

      Package Dimensions: 60 x 1.6 x 1.6 inches 

      Item model number: P1000T-PG 

      Size: 5 Foot Length (60 inches Long) 

      Color: Silver; Finish - Pre-Galvanized Zinc 

      Material: Steel

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteUnistrut-P1000T-12-Gauge-Metal-Strut-Channel
    • TuoteperheBuilding materials
    • TuoteryhmäMetal
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-03-25
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Terästyöt
    • UNSPSC-nimiFinishing materials and products
    • UNSPSC-koodi301519
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Fabrications
    • OmniClass-numero23-17 21 17 13
    • OmniClass-nimikeComponents