Julkaise tuotteesi
RAK-MORNING - 66cm Water Closet Rimless Close Coupled
Arkistoitu

RAK-MORNING - 66cm Water Closet Rimless Close Coupled

RAK Ceramics presents RAK-MORNING, a brand-new bathroom collection. An affordable and very wide range, with carefully finished details and quality design to suit international tastes, incorporating the latest rimless technology.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteRAK-MORNING-WATER-CLOSET-RIMLESS-CLOSE-COUPLED-S-TRAP-66CM-MORWC1045AWHA-MORWT1800AWHA
  • TuoteperheMORNING
  • TuoteryhmäToilets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-03-08
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)420
  • Leveys (mm)365
  • Syvyys (mm)660
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Toissijainen materiaaliKeramiikka
  • Suunniteltu:Arabiemiirikunnat
  • Valmistettu:Arabiemiirikunnat
  • Nettopaino (kg)34
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • OmniClass-numero23-31 19 19
  • OmniClass-nimikeWater Closets