Julkaise tuotteesi
RAK-SENSATION - Water Closet Back To Wall
Arkistoitu

RAK-SENSATION - Water Closet Back To Wall

Let the elegant shapes of RAK-Sensation capture your imagination, the new bathroom collection by RAK Ceramics. An eclectic collection, combining aesthetic functionality and innovation. Rimless technology, hidden fixations and symmetrical shapes underlining the soft turning of the unique and distinctive form. Stylish and captivating RAK-Sensation defines your bathroom with natural harmony.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteRAK-SENSATION-WATER-CLOSET-BACK-TO-WALL-P-S-TRAP-62CM-WITH-HIDDEN-FIXATIONS-SENWC1146AWHA-SENWT1800AWHA
  • TuoteperheSENSATION
  • TuoteryhmäToilets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-03-07
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)420
  • Leveys (mm)380
  • Syvyys (mm)620
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliABS
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Arabiemiirikunnat
  • Valmistettu:Arabiemiirikunnat
  • Nettopaino (kg)31.3
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • OmniClass-numero23-31 19 19
  • OmniClass-nimikeWater Closets