Julkaise tuotteesi
Hideaway+ Thin Button/ Plate Inwall ABS Brushed Nickel
Hideaway+ Thin Button/ Plate Inwall ABS Brushed Nickel
    Reece

    Hideaway+ Thin Button/ Plate Inwall ABS Brushed Nickel

    Hideaway Plus gives you the freedom to create your perfect look with an extensive number of button and pan combinations to suit your inwall cistern. The ABS Hideaway+ Thin Button Plate features invisible fixing points. Suitable for all inwall applications, the cistern can be accessed directly behind the push plate.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite9508205
    • TuoteperheHideaway
    • Tuoteryhmä+
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-05-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)152
    • Leveys (mm)236
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliABS
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-tarvikkeet

    Alueellinen saatavuus

    Oseania