Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
roca/products/991bc7d0-8134-40f5-be08-cb947431f2d5
Koti
Luokat
Saniteetti
WC
Monaco Single floorstanding WC with vertical outlet
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Roca
Seuraa
Monaco Single floorstanding WC with vertical outlet
This product is only available for the Argentinian market.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
compatible products: A890010200 Concealed cistern 3063220001200 Toilet seat and cover 3063220003200 Soft-closing toilet seat and cover 3063250000200 Soft-closing PP toilet seat and cover 1061310000202 Dual flush 6/3L WC cistern complete with bottom inlet
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
1061100xx0202
Tuoteperhe
Toilets
Tuoteryhmä
Monaco
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2024-07-30
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
390
Leveys (mm)
525
Syvyys (mm)
375
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.roca.com.ar/search?q=1061100..0202
Esittelyvideo
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i12
Tekninen kuvaus
https://www.roca.com.ar/roca-services/productSheet30/AR/es/1061100000202/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Lasitettu posliini
Suunniteltu:
Argentiina
Valmistettu:
Argentiina
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - WC
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_93_97
Uniclass 2015 -kuvaus
WC suites
CSI MasterFormat 2014 -koodi
22 41 13.13
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Residential Water Closets
OmniClass-numero
23-31 19 00
OmniClass-nimike
Toilets
Alueellinen saatavuus
Etelä-Amerikka
Argentiina
Samankaltaisia tuotteita
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
82
)
Lataa
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Lataa
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Lataa
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Lataa
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Lataa
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Lataa