Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
roca/products/1bf40b8e-75c9-4792-83e4-c96049465aad
Koti
Luokat
Saniteetti
Altaat
The Gap Wall-hung vitreous china basin 1 hole
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Roca
Seuraa
The Gap Wall-hung vitreous china basin 1 hole
This product is only available for the Argentinian market.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Compatible products: A506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe A506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
1110030XX1200
Tuoteperhe
Basins
Tuoteryhmä
The Gap
Julkaisupäivä
2024-01-04
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
140
Leveys (mm)
475
Syvyys (mm)
555
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.roca.com.ar/search?q=1110030..1200
Esittelyvideo
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i12
Tekninen kuvaus
https://www.roca.com.ar/roca-services/productSheet30/AR/es/1110030001200/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Lasitettu posliini
Suunniteltu:
Argentiina
Valmistettu:
Argentiina
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Altaat
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 -kuvaus
Wash basins, sinks and troughs
CSI MasterFormat 2014 -koodi
22 41 16.13
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Residential Lavatories
OmniClass-numero
23-31 13 00
OmniClass-nimike
Sinks
Alueellinen saatavuus
Etelä-Amerikka
Argentiina
Samankaltaisia tuotteita
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
82
)
Lataa
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Lataa
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Lataa
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Lataa
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Lataa
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Lataa