Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
roca/products/8b3b7f9b-a01a-4b81-b1c0-f79cb7464374
Koti
Luokat
Saniteetti
Pesuistuimet
The Gap Bidet
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Roca
Seuraa
The Gap Bidet
This product is only available for the Argentinian market.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Compatible products: A806470004 Bidet Lid
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
1111520XX0200
Tuoteperhe
Bidets
Tuoteryhmä
The Gap
Julkaisupäivä
2024-07-30
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
410
Leveys (mm)
570
Syvyys (mm)
355
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.roca.com.ar/search?q=1111520..0200
Esittelyvideo
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i12
Tekninen kuvaus
https://www.roca.com.ar/roca-services/productSheet30/AR/es/1111520000200/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Lasitettu posliini
Suunniteltu:
Argentiina
Valmistettu:
Argentiina
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Pesuistuimet
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_06_11
Uniclass 2015 -kuvaus
Bidets
CSI MasterFormat 2014 -koodi
22 41 13.19
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Residential Bidets
OmniClass-numero
23-31 23 00
OmniClass-nimike
Bidets
Alueellinen saatavuus
Etelä-Amerikka
Argentiina
Samankaltaisia tuotteita
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
82
)
Lataa
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Lataa
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Lataa
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Lataa
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Lataa
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Lataa