Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
roca/products/c2e59e9b-705f-4503-a1a7-871a8fbd73cd
Koti
Luokat
Saniteetti
WC
Hall Single floorstanding WC with dual outlet
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Roca
Seuraa
Hall Single floorstanding WC with dual outlet
This product is only available for the Argentinian market.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
compatible products: A890010200 Concealed cistern Z80N622001 Soft-closing toilet seat and cover
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
1231140xx0200
Tuoteperhe
Toilets
Tuoteryhmä
Hall
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2024-07-30
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
410
Leveys (mm)
580
Syvyys (mm)
380
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.roca.com.ar/search?q=1231140..0200
Esittelyvideo
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i12
Tekninen kuvaus
https://www.roca.com.ar/roca-services/productSheet30/AR/es/1231140000200/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Lasitettu posliini
Suunniteltu:
Argentiina
Valmistettu:
Argentiina
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - WC
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_93_97
Uniclass 2015 -kuvaus
WC suites
CSI MasterFormat 2014 -koodi
22 41 13.13
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Residential Water Closets
OmniClass-numero
23-31 19 00
OmniClass-nimike
Toilets
Alueellinen saatavuus
Etelä-Amerikka
Argentiina
Samankaltaisia tuotteita
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
82
)
Lataa
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Lataa
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Lataa
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Lataa
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Lataa
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Lataa