Julkaise tuotteesi
Hall Bidet with 1 hole
Roca

Hall Bidet with 1 hole

This product is only available for the Argentinian market.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite1231510XX0200
  • TuoteperheBidets
  • TuoteryhmäHall
  • Julkaisupäivä2024-07-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)415
  • Leveys (mm)585
  • Syvyys (mm)375
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Argentiina
  • Valmistettu:Argentiina
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pesuistuimet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 -kuvausBidets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bidets
  • OmniClass-numero23-31 23 00
  • OmniClass-nimikeBidets

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka