Julkaise tuotteesi
Inspira Back to wall bidet with 1 hole
Inspira Back to wall bidet with 1 hole
    Roca

    Inspira Back to wall bidet with 1 hole

    This product is only available for the Argentinian market.
    Tekniset tiedot
    • Compatible products: A80652200B Soft-closing SUPRALIT® bidet lid
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite1251510000200
    • TuoteperheBidets
    • TuoteryhmäInspira
    • Julkaisupäivä2024-07-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)430
    • Leveys (mm)560
    • Syvyys (mm)370
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Argentiina
    • Valmistettu:Argentiina
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pesuistuimet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 -kuvausBidets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bidets
    • OmniClass-numero23-31 23 00
    • OmniClass-nimikeBidets

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka
    Argentiina