Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
roca/products/f32028c8-435b-4868-a25d-37e98d3bd423
Koti
Luokat
Saniteetti
Kylpyhuoneet ja kylpylät
PRINCESS 1700 x 750 Anti-slip Bath w/ grips
Saatavana Yhdysvallat
Roca
Seuraa
PRINCESS 1700 x 750 Anti-slip Bath w/ grips
Rectangular steel bath with anti-slip base
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
220270xx1
Tuoteperhe
Baths
Tuoteryhmä
Princess
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2016-01-08
Korkeus (mm)
415
Leveys (mm)
750
Syvyys (mm)
1700
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=220270..1
Esittelyvideo
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Tekninen kuvaus
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/220270..1/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Teräs
Suunniteltu:
Espanja
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
IFC-luokitus
Kalustuselementti
UNSPSC-nimi
Bathtubs
UNSPSC-koodi
30181501
Samankaltaisia tuotteita
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Lataa
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Lataa
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Lataa
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Lataa
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Lataa
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Lataa