Julkaise tuotteesi
PRINCESS 1600x750 Steel bath
Roca

PRINCESS 1600x750 Steel bath

4.0 / 5 tähteä4.0(7 arvostelua)
Rectangular steel bath with anti-slip base. Dimensions: Length: 1600 mm. Width: 750 mm. Height: 415 mm.
Tekniset tiedot
  • Antislip type: Added Earth connection Included handles: 2 Inside height (mm): 415 Inside length (mm): 1417 Inside width (mm): 620 Installation structure: Naked Installation type: Drop-in, With front panel Material: Steel People capacity: 1 Shape: Rectangular Sound insulation Water capacity (l): 205 Slip resistance base (Antislip) Optional 250133..0 Princess Panel for steel bath without hydromassage 250181..0 Swing Side panel for steel or cast iron bath
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite220370xx1
  • TuoteperheBaths
  • TuoteryhmäPrincess
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-06-01
  • Korkeus (mm)415
  • Leveys (mm)750
  • Syvyys (mm)1600
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiBathtubs
  • UNSPSC-koodi30181501