Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
roca/products/239f9bd6-891c-4945-8f45-e1f50e9fb84b
Koti
Luokat
Saniteetti
Kylpyhuoneet ja kylpylät
DUO PLUS 1800x800 Anti-slip oval bath
Saatavana Yhdysvallat
Roca
Seuraa
DUO PLUS 1800x800 Anti-slip oval bath
Oval steel bath with anti-slip base (3.5 mm steel sheet)
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
222555xx0
Tuoteperhe
Baths
Tuoteryhmä
Duo Plus
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2016-01-08
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
400
Leveys (mm)
800
Syvyys (mm)
1800
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=222555..0
Esittelyvideo
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Tekninen kuvaus
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/222555..0/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Teräs
Suunniteltu:
Espanja
Nettopaino (kg)
66
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
UNSPSC-nimi
Bathtubs
UNSPSC-koodi
30181501
Samankaltaisia tuotteita
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
82
)
Lataa
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Lataa
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Lataa
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Lataa
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Lataa
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Lataa