Julkaise tuotteesi
CONTESA 1700x700 Bath
Roca

CONTESA 1700x700 Bath

3.8 / 5 tähteä3.8(8 arvostelua)
Rectangular steel bath
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite235860xx0
  • TuoteperheBaths
  • TuoteryhmäContesa
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-06-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)400
  • Leveys (mm)700
  • Syvyys (mm)1700
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 -kuvausBaths
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
  • OmniClass-numero23-31 15 00
  • OmniClass-nimikeBathtubs
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures