Julkaise tuotteesi
Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K
Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K
    Roca

    Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K

    Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K. This collection is a versatile, young and urban proposal that fits any kind of space, combining practicality, elegance and design.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite812474000
    • TuoteperheMirrors
    • TuoteryhmäLuna
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-05-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1000
    • Leveys (mm)450
    • Syvyys (mm)30
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Peilit
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMirrors
    • OmniClass-numero23-21 37 13 15
    • OmniClass-nimikeMirrors