Julkaise tuotteesi
BECOOL 1800x800 Acrylic bath
Roca

BECOOL 1800x800 Acrylic bath

Rectangular acrylic bath with grips Optional: 259829..0 BeCool L-shaped panel for acrylic bath 259818..0 BeCool Frontal panel for acrylic bath
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite248015xx1
  • TuoteperheBaths
  • TuoteryhmäBeCool
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-03-06
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)420
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)1800
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkryyli
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)26
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815