Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
roca/products/c3aebcc9-0474-4abd-8fd1-696671c6a7c9
Koti
Luokat
Saniteetti
Kylpyhuoneet ja kylpylät
BECOOL 1700x800 Acrylic bath
Saatavana Yhdysvallat
Roca
Seuraa
BECOOL 1700x800 Acrylic bath
Rectangular acrylic bath with grips Optional: 259819..0 BeCool Frontal panel for acrylic bath 259830..0 BeCool L-shaped panel for acrylic bath
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
248016xx1
Tuoteperhe
Baths
Tuoteryhmä
BeCool
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2015-03-06
Painoksen numero
2
Korkeus (mm)
420
Leveys (mm)
800
Syvyys (mm)
1700
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=248016..1
Asennusohjeet
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject={81F75ABF-D043-4B8B-B5D8-A048A486ED16}
Esittelyvideo
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Tekninen kuvaus
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/248016..1/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Akryyli
Suunniteltu:
Espanja
Valmistettu:
Espanja
Nettopaino (kg)
25
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
UNSPSC-nimi
Sanitary ware
UNSPSC-koodi
301815
Samankaltaisia tuotteita
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
82
)
Lataa
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Lataa
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Lataa
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Lataa
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Lataa
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Lataa