Julkaise tuotteesi
BEYOND Free-standing SURFEX® bath with taps
Roca

BEYOND Free-standing SURFEX® bath with taps

3.8 / 5 tähteä3.8(8 arvostelua)
Back to wall vitreous china bidet
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite248453xx0
  • TuoteperheBaths
  • TuoteryhmäBeyond
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-03-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)600
  • Leveys (mm)937
  • Syvyys (mm)1846
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiBathtubs
  • UNSPSC-koodi30181501
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 -kuvausBaths
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
  • OmniClass-numero23-31 15 00
  • OmniClass-nimikeBathtubs