Julkaise tuotteesi
MAUI ROUND - Stonex® oval bathtub with click-clack waste and trap
Roca

MAUI ROUND - Stonex® oval bathtub with click-clack waste and trap

Free standing Stonex® bathtub, oval in shape and with click-clack drain and trap.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite248499xx0
  • TuoteperheBaths
  • TuoteryhmäMaui
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-10-26
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)700
  • Syvyys (mm)1500
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliStonex
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiBathtubs
  • UNSPSC-koodi30181501
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 -kuvausBaths
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
  • OmniClass-numero23-31 15 00
  • OmniClass-nimikeBathtubs
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures