Julkaise tuotteesi
EASY 1600x750 Rectangular acrylic bath with Basic hydromassage
Roca

EASY 1600x750 Rectangular acrylic bath with Basic hydromassage

Rectangular acrylic bath with Basic hydromassage
Tekniset tiedot
  • Optional: 259831..0  L-shaped panel for acrylic bath 259931..0  Front panel for acrylic bath
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite248521xx1
  • TuoteperheBaths
  • TuoteryhmäEasy
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-03-01
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)750
  • Syvyys (mm)1600
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkryyli
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiBathtubs
  • UNSPSC-koodi30181501
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 -kuvausBaths
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
  • OmniClass-numero23-31 15 11
  • OmniClass-nimikeBath Shower Units
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures