Julkaise tuotteesi
Vythos Rectangular acrylic bath
Vythos Rectangular acrylic bath
    Roca

    Vythos Rectangular acrylic bath

    Rectangular acrylic bath. Minimalism enters the bathroom and the environment of well-being. Simple, balanced and clean lines equip the bathroom with versatility and sobriety in one single piece full of personality. The result is an extremely elegant and adaptable proposal.
    Tekniset tiedot
    • Optional: A259113000 1700 Front panel. A259116000 750 Side panel A248594000 Headrest (White) A248595000 Handle
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite248580XX1
    • TuoteperheBaths
    • TuoteryhmäVythos
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-08-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)435
    • Leveys (mm)750
    • Syvyys (mm)1700
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkryyli
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBaths
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
    • OmniClass-numero23-31 15 00
    • OmniClass-nimikeBathtubs
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures