Julkaise tuotteesi
KAUAI Free-standing Stonex® bath with click-clack waste
KAUAI Free-standing Stonex® bath with click-clack waste
    Roca

    KAUAI Free-standing Stonex® bath with click-clack waste

    Free-standing Stonex® bath with click-clack waste. Gloss white finish combined with a chrome waste cover. With an oval asymmetric shape to ensure maximum comfort. Manufactured in Stonex®, a material that is highly resistant to wear and tear, discoloration, chemical agents and UV light. Outer layer with antibacterial properties in compliance with the most demanding standards, such as Applus and UNE-EN ISO 846, which certify that viruses do not spread on the surface.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite248617xx0
    • TuoteperheKauai
    • TuoteryhmäBaths
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)570
    • Leveys (mm)1600
    • Syvyys (mm)750
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliStonex
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBaths
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
    • OmniClass-numero23-31 15 11
    • OmniClass-nimikeBath Shower Units
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures