Julkaise tuotteesi
Genova Rectangular acrylic bath
Roca

Genova Rectangular acrylic bath

Rectangular acrylic bath. Pallets of 5 units. This collection revitalises the concept of well-being with a simple, versatile and elegant proposal. Gentle forms that follow the natural contours of the body in a design where the essence of the purest forms prevails. The result is an assembly that adapts perfectly to any bathroom space.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite248755XX0
  • TuoteperheBaths
  • TuoteryhmäGenova
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-01-19
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)700
  • Syvyys (mm)1500
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkryyli
  • Suunniteltu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 -kuvausBaths
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
  • OmniClass-numero23-31 15 11
  • OmniClass-nimikeBath Shower Units