Julkaise tuotteesi
IN-DRAIN X3 950 mm - Installation drainage kit
Roca

IN-DRAIN X3 950 mm - Installation drainage kit

An innovative solution for fully integrated showers, this new concept enhances accessibility and functionality. The In-Drain system adapts to any style of shower tray, maintaining the elegant essence of their shapes and offering versatile proposals in terms of size and finish to complement any bathroom space or wet room. IN-DRAIN X3 is compatible with Roca and Armani Roca shower trays.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite276131000
  • TuoteperheInstallation systems
  • TuoteryhmäIn-Drain
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-04-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)130
  • Leveys (mm)938
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Shower Channel
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiDrain covers
  • UNSPSC-koodi40141739
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_55_96_83
  • Uniclass 2015 -kuvausShower tray wastes
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
  • OmniClass-numero23-31 17 29
  • OmniClass-nimikeShower Drains